??
Selezione modello CAD
Ø10 custom
HELP_VARIABLE
Azienda
CY.PAG
Descrizione
Custom Pneumatic Cylinder for Pharma - Cilindri Pneumatici Custom per Pharma
Lista materiale
Ø10 custom
NAME
Nome
SQM3310
CODE
Code
MFC
Main Functional Characteristics
Lavoro a bassissime pressioni di 0.1 bar con elevata ripetibilità. Farmaci monodose.
LD
Long Description
Un cilindro con pressioni di funzionamento molto basse, ma soprattutto costanti, per tutti i cilindri. La tolleranza era di +/-0.05 bar.Ogni blocchetto presenta 16 cilindri molto compatti, ogni singolo cilindro deve produrre una cannuccia, quindi ad ogni operazione il cilindro deve produrre più unità contemporaneamente.Ogni cilindro agisce in modo indipendente e sono state tenute sotto controllo le dimensioni totali del blocchetto per avere la massima resa nel minor spazio possibile.Per adattare questo cilindro all’uso nel settore farmaceutico sono state adottate guarnizioni e lubrificanti a basso attrito certificati FDA, aste in acciaio inox e seeger in acciaio inox.Le caratteristiche chiave sono: il basso attrito, la compattezza dei singoli cilindri e il collaudo di ogni singola unità (cosa non scontata nel mondo della pneumatica).
MU
Manufactured Units
/
AL
Ambiente di Lavoro
Ambiente sterile tipico del farmaceutico.
LINK
Link Case Study
https://cypag.com/il-cilindro-pneumatico-che-lavora-a-0-1-bar-nel-settore-del-pharma/
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
2D