??
Selezione modello CAD
C4T160S0001CST
HELP_VARIABLE
Azienda
CY.PAG
Descrizione
Cilindri ISO 15552 - INOX AISI304 Ø160-200
Lista materiale
C4T160S0001CST
OLDCODE
Vecchio codice
SER
Serie
C4T
DI
Diametro
TYP
Tipo
S
STROKE
Corsa
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa
mm
cm
inch
ft
RP
Posizione di stelo
mm
Inserisci valore per RP
Posizione di stelo
mm
cm
inch
ft
VERS
Versione
ST
Tipo di guarnizioni
VAR
Stelo inox AISI316
VAR1
Stelo inox AISI304
VAR2
Raschia stelo duro in poliestere
VAR3
Lubrificante basso attrito
VAR4
Cilindro senza dado stelo
VAR5
Lubrificante siliconico SILFLUORCARGEL 8600
VAR6
Lubrificante conforme FDA per l'industria alimentare
VAR8
Atex
VAR9
Bassa temperatura
VAR10
Basso attrito
VAR11
Stelo prolungato
PRE
Stelo prolungato
mm
RA
Accessori stelo
FA
Accessori anteriori
FAROT
Rotazione degli accessori anteriori
°
RA2
Accessori stelo lato 2
FA2
Accessori anteriori lato 2
FA2ROT
Rotazione degli accessori anteriori lato 2
°
MEDACC
Accessori intermedia
MEDROT
Rotazione degli accessori intermedi
MEDPOS
Posizione degli accessori intermedi
mm
REA1
Accessori posteriori 1
REA1ROT
Rotazione degli accessori posteriori 1
°
REA2
Accessori posteriori 2
REA3
Accessori posteriori 3
D1
ØD1
40 mm
D2
ØD2
16 mm
KK
M36X2
A
72 mm
B
ØB
mm
VD
mm
VA
6 mm
L2
mm
RT
M16X2
BG
24 mm
TG
mm
EE
3/4"G
F
13 mm
PL
22.5 mm
WH
mm
L8
mm
E
mm
CH1
36 mm
CH2
6 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D