??
CAD-Modellauswahl
Kabel für Sensoren 2.5 m (flying connector with cable)
HELP_VARIABLE
Firma
CY.PAG
Beschreibung
Kabel für Sensoren - Kabel für Sensoren
Stückliste
Kabel für Sensoren 2.5 m (flying connector with cable)
SCL
Kabellänge Standard
CON
Leitungen
0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)
ISO
Isolierung
PVC
SHE
Hülle
PVC ø 2.7 mm
FT
Flammentest
V2
CERT
Zertifizierung
CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D