??
Selezione modello CAD
Cavi Per Sensori 2.5 m (flying connector with cable)
HELP_VARIABLE
Azienda
CY.PAG
Descrizione
Cavi Per Sensori - Cavi Per Sensori
Lista materiale
Cavi Per Sensori 2.5 m (flying connector with cable)
SCL
Lunghezza cavo standard
CON
Conduttori
0.14 mm2 / AWG 26 / (36x 0.07 mm2)
ISO
Isolamento
PVC
SHE
Guaina
PVC ø 2.7 mm
FT
Test di fiamma
V2
CERT
Certificazione
CEI EN 60529; CEI EN 60947-5-2; CEI EN 61000-6-2; CEI EN 61000-6-3; CEI EN 55022; CEI EN 61000- 4-2;CEI EN 61000-4-3 CEI EN 61000-4-4; CEI EN 65000-4-5; CEI EN 61000-4-8; CEI EN 61000-4-11; CEI EN 61000-4-6
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
2D