Selezione modello CAD
CAT160S0001CST
Azienda
CY.PAG
Descrizione
Cilindri ISO 15552 - Ø160-200
Lista materiale
CAT160S0001CST
OLDCODE
Vecchio codice
CDE160/01X
SER
Serie
CAT
DI
Diametro
160
TYP
Tipo
S
STROKE
Corsa
mm
RP
Posizione di stelo
0
1
mm
VERS
Versione
C - CDE doppio effetto non magnetico
D - CDEM doppio effetto magnetico
E - CDEA doppio effetto con ammortizzo regolabile non magnetico
F - CDEMA doppio effetto con ammortizzo regolabile magnetico
L - CDEP doppio effetto stelo passante non magnetico
M - CDEMP doppio effetto stelo passante magnetico
N - CDEAP doppio effetto stelo passante con amm. regolabile non magn.
P - CDEMAP doppio effetto stelo passante con amm. regolabile non magn.
ST
Tipo di guarnizioni
ST - Standard poliuretano e NBR
VT - Interamente Viton
VG - Guarnizione stelo Viton
VAR
Stelo inox AISI316
-
AF - Stelo inox AISI316
VAR1
Stelo inox AISI304
-
XI - Stelo inox AISI304
VAR2
Raschia stelo duro in poliestere
-
E8 - Raschia stelo duro in poliestere
VAR3
Lubrificante basso attrito
-
PG - Lubrificante basso attrito
VAR4
Cilindro senza dado stelo
-
SD - Cilindro senza dado stelo
VAR5
Lubrificante siliconico SILFLUORCARGEL 8600
-
SF - Lubrificante siliconico SILFLUORCARGEL 8600
VAR6
Lubrificante conforme FDA per l'industria alimentare
-
UH - Lubrificante conforme FDA per l'industria alimentare
VAR8
Atex
-
EX - Atex
VAR9
Bassa temperatura
-
LT - Bassa temperatura
VAR10
Basso attrito
-
LF - Basso attrito
VAR11
Stelo prolungato
-
P - Stelo prolungato
PRE
Stelo prolungato
0
mm
RA
Accessori stelo
-
DSS - Dado stelo
DSI - Dado stelo inox
TSS - Testa a snodo
TSI - Testa a snodo inox
FOS - Forcella
FOI - Forcella inox
FA
Accessori anteriori
-
FAFDS - Piedino basso (MS1)
FAFDI - Piedino basso inox (MS1)
FAFPS - Flangia (MF1-MF2)
FAFPI - Flangia inox (MF1-MF2)
RCRBS - Cerniera oscillante anteriore / posteriore (MT5-MT6)
RCRBSSUP - Cerniera oscillante anteriore / posteriore (MT5-MT6) con supporti
FAROT
Rotazione degli accessori anteriori
0
°
RA2
Accessori stelo lato 2
-
FA2
Accessori anteriori lato 2
-
FA2ROT
Rotazione degli accessori anteriori lato 2
0
°
MEDACC
Accessori intermedia
-
CIT - Cerniera intermedia per cilindri tirantati (MT4)
CITSUP - Cerniera intermedia per cilindri tirantati (MT4) con supporti
CIF - Cerniera intermedia, filettata per cilindri tirantati (MT4)
CIFSUP - Cerniera intermedia, filettata per cilindri tirantati (MT4) con supporti
CITI - Cerniera intermedia per cilindri tirantati inox (MT4)
CIFI - Cerniera intermedia, filettata per cilindri tirantati inox (MT4)
MEDROT
Rotazione degli accessori intermedi
0
°
MEDPOS
Posizione degli accessori intermedi
0.0
mm
REA1
Accessori posteriori 1
-
RAFDS - Piedino basso (MS1)
RAFDI - Piedino basso inox (MS1)
RAFPS - Flangia (MF1-MF2)
RAFPI - Flangia inox (MF1-MF2)
RCRBS - Cerniera oscillante anteriore / posteriore (MT5-MT6)
RCRBSSUP - Cerniera oscillante anteriore / posteriore (MT5-MT6) con supporti
RCRMA - Cerniera maschio in alluminio (MP4)
RCRMS - Cerniera maschio in acciaio (MP4)
RCRMI - Cerniera maschio inox (MP4)
RCRFA - Cerniera femmina in alluminio (MP4)
RCRFS - Cerniera femmina in acciaio (MP4)
RCRFI - Cerniera femmina inox (MP4)
RCMTA - Cerniera maschio snodata in alluminio (MP6)
REA1ROT
Rotazione degli accessori posteriori 1
0
°
REA2
Accessori posteriori 2
-
REA3
Accessori posteriori 3
-
D1
ØD1
40 mm
D2
ØD2
16 mm
KK
M36X2
A
72 mm
B
ØB
65
mm
VD
21.5
mm
VA
6 mm
L2
50
mm
RT
M16X2
BG
24 mm
TG
140
mm
EE
3/4"G
F
13 mm
PL
22.5 mm
WH
80
mm
L8
179.5
mm
E
180
mm
CH1
36 mm
CH2
6 mm
CH3
30 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D